Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Dans quelles plages de température ambiante fonctionnent les automates Twido, Micro, Premium, M340 et Quantum ?

Twido Extreme :

  • - 40 à + 110 °C selon CEI/EN 600068-2-1 & 2

Twido compact et modulaire :

  • 0 à +55 °C

TSX Micro :

  • 0 à 60 °C sans module de ventilation
  • 0 à 70 °C avec module de ventilation
  • +5 à +55 °C selon IEC 61131-2

M340 :

  • 0 à +60 °C

TSX Premium :

  • 0 à 60 °C sans module de ventilation (1)
  • 0 à 70 °C avec module de ventilation (1)
  • +5 à + 55°C selon IEC 61131-2

    (1) : Processeurs TSX P57 0244/104/154M et TSX P57 454/4634/554/5634/6634M :
           0…+ 57 °C ou 0…+ 67 °C avec modules de ventilation TSX FANppP
           lorsque certains modules d’E/S sont montés dans l’emplacement adjacent aux processeurs précités.

Quantum :

  • 0 à 60 °C, sauf spécification contraire.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?