Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les substitutions des modules d'expansion TWD de la gamme Twido ?

Les modules d'expansion TWD sont substitués par les modules TM2, assurant une compatibilité ascendante totale. Ainsi, ces nouveaux modules peuvent être utilisés à la fois avec des anciennes versions de logiciel TwidoSuite et TwidoSoft et aussi avec tous les firmwares existants des bases Twido ou Advantys OTB.

Ces nouveaux modules assurent les mêmes fonctionnalités logicielles avec les quelques améliorations citées ci-dessous:

TM2AMM6HT

  • Configuration des valeurs de filtrage des entrées analogiques entre 64ms et pas de filtrage (acquisition rapide à 16ms).
  • Augmentation des impédances des entrées analogiques à 1Mohm.
     

TM2DMM8DRT - TM2DMM24DRF - TM2DRA8RT - TM2DRA16RT

  • Relais plus robustes (amélioration de la durée de vie des relais).

TM2DDO8TT

  • Augmentations de la puissance des voies des sorties transistors 0.5 A à la place de 0.3 A.
  • Protection contre les courts circuits.
  • Redémarrage automatique après un court circuit.

TM2DDO16TK - TM2DDO32TK

  • Augmentations de la puissance des voies des sorties transistors 0.4A à la place de 0.1 A.
  • Protection contre les courts circuits.
  • Redémarrage automatique après un court circuit.

Voir aussi :
A partir de quelle version de TwidoSuite sont inclus les modules TM2 ?

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?