Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les caractéristiques du câble Profibus-DP TSXPBSCA100 ?

Les caractéristiques du câble Profibus-DP TSXPBSCA100 et TSXPBSCA400 sont les suivantes :

  • Câble Profibus-DP de type A
  • Simple paire cuivrée torsadée blindée 
  • Impédance caractéristique : 150 Ohms +/- 10% (135 à 165 Ohms)
  • Impédance de boucle : 110 Ohms/km
  • Capacité : < 30 nF/km
  • Diamètre du conducteur : 0,64 mm
  • Section du conducteur : > 0,34 mm²
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?