Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels sont les écarts constatés entre un démarreur ATS22xxxQ et un démarreur ATS22xxxS6 ou ATS22xxxS6U ?


Les écarts constatés entre un démarreur ATS22xxxQ et les démarreurs ATS22xxxS6 ou ATS22xxxS6U sont les suivants :
 

ATS22xxxQ

  • alimentation puissance : entre 230VAC et 440VAC,
  • alimentation contrôle : 230VAC,
  • alimentation entrées logiques : 24VDC,
  • deux mesures de courants sur les phases T1 et T3.

 

ATS22xxxS6

  • alimentation puissance : entre 208VAC et 600V1C,
  • alimentation contrôle : 230VAC,
  • alimentation entrées logiques : 24VDC,
  • trois mesures de courants sur les phases T1, T2 et T3.

 
 

ATS22xxxSU

  • alimentation puissance : entre 208VAC et 600V1C,
  • alimentation contrôle : 110VAC,
  • alimentation entrées logiques : 110VDC,
  • trois mesures de courants sur les phases T1, T2 et T3.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?