Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-ce que les modules de précâblage bobine des modules puissance TESYSU de référence LU9BN11C et LU9MRC sont interchangeables avec les modules LU9BN11L et LU9MRL


Les modules de précâblage bobine de référence LU9MRC et LU9MRL ne sont pas interchangeables car elles permettent d'effectuer le précâblage bobine des modules puissance LUB ou LU2B à partir de modules de communication différents, ainsi :
 

Modules de précâblage : LU9BN11L (pour LUB) et LU9MRL (pour LU2B)  pour interfacer les modules suivants :
  • Profibus : LULC07,
  • CanOpen : LULC08,
  • DeviceNet : LULC09,
  • Adventys. : LULC15.


Modules de précâblage : LU9BN11C (pour LUB) et LU9MRC (pour LU2B) pour interfacer les modules suivants :
  •  liaison parallèle : LUFC00
  • Modbus :  LULC032 ou LULC033.

Quelques exemples :

Raccordement de type parallèle
 

 
 
Raccordement de type Profibus
 

 

 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?