Retrouvez facilement parmi l'ensemble des offres de Schneider Electric, l'interrupteur qui correspond à votre besoin !
Appareillage pour les particuliers
Recherchez-vous un interrupteur mural ?
Ou plutôt un interrupteur modulaire ?
De quel interrupteur industriel avez-vous besoin ?
Découvrez également le modèle d'interrupteur moyenne tension
Interrupteurs muraux
Schneider Electric dispose de plusieurs gammes d'appareillages muraux proposant des interrupteurs. Chacune a des spécificités liées à son usage dédié et un design adapté :
- Odace et Unica offrent un très large choix de finition ;
- Ovalis propose des interrupteurs en une référence ;
- Alréa est dédié à la rénovation et s'associe avec la gamme de moulure OptiLine Mini ;
- Altira, s'installe en goulotte OptiLine ;
- les interrupteurs Mureva ont un degré de protection élévé (IP 55) pour répondre principalement aux besoins des pièces grises (cave, garage…) ;
- M-Pure et M-Plan sont riches en fonctions KNX ;
- les interrupteurs Anti-vandalisme sont très résistants avec un IK 10.
- Odace et Unica offrent un très large choix de finition ;
- Ovalis propose des interrupteurs en une référence ;
- Alréa est dédié à la rénovation et s'associe avec la gamme de moulure OptiLine Mini ;
- Altira, s'installe en goulotte OptiLine ;
- les interrupteurs Mureva ont un degré de protection élévé (IP 55) pour répondre principalement aux besoins des pièces grises (cave, garage…) ;
- M-Pure et M-Plan sont riches en fonctions KNX ;
- les interrupteurs Anti-vandalisme sont très résistants avec un IK 10.
Interrupteurs modulaires
Les interrupteurs s'installent sur un rail DIN dans un coffret ou une armoire. Il existe différents types d'interrupteurs : interrupteurs-sectionneurs, interrupteurs différentiels, interrupteurs crépusculaires, interrupteurs horaires programmables. Ces fonctions se retrouvent dans différentes gammes :
- Resi9 spécifique pour le logement résidentiel,
- Acti9 pour les installations électriques du bâtiment.
- Resi9 spécifique pour le logement résidentiel,
- Acti9 pour les installations électriques du bâtiment.
Interrupteurs industriels
Avec les offres OsiSense, Harmony, Preventa…, Schneider Electric propose de nombreuses solutions pour les besoins industriels : interrupteurs de position, interfaces homme / machine, interrupteurs de sécurité…
Interrupteurs HTA
La fonction interrupteur se retrouve aussi dans les tableaux HTA. L'offre de Schneider Electric est riche avec des cellules isolées dans l'air comme Pix, MCset, Motorpact, SM6, des cellules isolées dans le gaz RM6, FBX, et une nouvelle génération Premset avec des interrupteurs-sectionneurs à technologie de coupure dans le vide.